nyt

SMD female connectors - FP 1,27/ 26-FV 6,25 - 1714894

The figure shows a 12-pos. version with 12 contacts

SMD female connector, Nominal current at 20 °C: 1.4 A, Test voltage: 500 V AC, number of positions: 26, pitch: 1.27 mm, color: black, contact surface: Gold, mounting: SMD soldering

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Kompakte, mangepolede board-to-board- eller wire-to-board-tilslutningsstik til pladsbesparende apparatdesign
  • Printkortforbindelser, der er stablede, retvinklede eller i samme plan giver maksimal fleksibilitet i enheden
  • Kniv- og kantdel af forskellig konstruktionshøjde kan kombineres - til individuelle printkortafstande på 8 - 13,8 mm
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714894
Pakningsstørrelse 280 STK
Salgsnøgle AADAAB -
Minimum bestillingsmængde 280 STK
GTIN 4055626402741
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,470 g
Toldtarifnummer 85366930

Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve