Printkortstik - PTS 1,5/ 2-PH-5,0 BU - 1714876

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 10 A, driftspænding (III/2): 400 V, poltal: 2, deling: 5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: blå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Størst muligt klemmested ved reduceret komponentstørrelse
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714876
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACGBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626370583
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,380 g