nyt

SMD-kantkonnektorer - FP 1,27/ 20-FH - 1714872

Illustrationen viser en 12-polet variant med 12 kontakter

SMD-kantkonnektor, Mærkestrøm ved 20 °C: 1,4 A, Prøvespænding: 500 V AC, poltal: 20, deling: 1,27 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Guld, montering: SMD lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Kompakte, mangepolede board-to-board- eller wire-to-board-tilslutningsstik til pladsbesparende apparatdesign
  • Printkortforbindelser, der er stablede, retvinklede eller i samme plan giver maksimal fleksibilitet i enheden
  • Kniv- og kantdel af forskellig konstruktionshøjde kan kombineres - til individuelle printkortafstande på 8 - 13,8 mm
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714872
Pakningsstørrelse 560 STK
Salgsnøgle AADAAA -
Minimum bestillingsmængde 560 STK
GTIN 4055626400747
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,220 g
Toldtarifnummer 85366930