GMSTB 2,5 HCV/ 6-ST-7,62RDBD38 - 1714830

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, poltal: 6, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: rød, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • 600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714830
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABABA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626529097
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,144 g