Printkortstik - SPC 5/ 5-STCL-7,62 GY - 1714790

Printkortstik, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 5, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714790
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626377650
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 21,403 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!