Stikblokklemme - UMSTBVK 2,5/ 5-GF-5,08 BDWH:-5 - 1714775

Illustrationen viser 10-polet udgave

Bæreskinnestik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 5, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bæreskinne

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Direkte stikblok med universalfod til montering på NS 32- eller NS 35-bæreskinne
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714775
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFKA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626426686
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 20,670 g