Printkortstik - FRONT-FMC 1,5/D32-FF-6,35-R - 1714765

Printkortstik, poltal: 32, deling: 6,35 mm, farve: lysegrå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714765
Pakningsstørrelse 20 STK
Salgsnøgle AAAWBA -
GTIN 4055626387789
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 47,400 g
Toldtarifnummer 85366930
Oprindelsesland CN (China)