Printklemme - MK3DS 1,5/ 9-5,08 BK BDWH:19-9 - 1714747

Illustrationen viser 4-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 15 A, deling: 5,08 mm, poltal: 9, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: sort. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714747
Pakningsstørrelse 25 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 25 STK
GTIN 4055626378749
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 54,240 g