Gennemførings-grunddel - MCDN 1,5/ 6-G1-3,5 RNP20THRR44 - 1714745

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 6, deling: 3,5 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: THR lodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
  • Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714745
Pakningsstørrelse 130 STK
Salgsnøgle AAAEFB -
Minimum bestillingsmængde 130 STK
GTIN 4055626387253
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,916 g