ZFKDSA 4-7,5-12 - 1714740

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printklemme, mærkespænding: 630 V, deling: 7,5 mm, poltal: 12, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Separat broskakt til enkel tilslutning af flere poler med stikbroer
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714740
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626376813
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 22,220 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!