Gennemførings-grunddel - MSTBA 2,5 HC/ 7-GU-5,08 BK - 1714738

Ikke noget billede til rådighed

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 7, deling: 5,08 mm, farve: sort, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714738
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABAAA -
GTIN 4055626387246
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,220 g
Toldtarifnummer 85366930