Printkortstik - MSTB 2,5/ 5-ST BDWH:10-6 SO - 1714728

Illustrationen viser 10-polet variant af produktet i grøn.

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, poltal: 5, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714728
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
GTIN 4046356098601
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,125 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!