Printkortstik - MSTBT 2,5/ 2-ST BU BDWH:51,50 - 1714726

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 2, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: blå, kontaktoverflade: Tin
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714726
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626372129
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,320 g