MKDS 5 HV/ 5-9,52-Z H1L - 1714725

Illustrationen viser 2-polet udgave

Printklemme, mærkespænding: 1000 V, deling: 9,52 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714725
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626431598
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 15,687 g
Toldtarifnummer 85369010