Printklemme - MKDSP 3/ 2-5,08 - 1714722

Illustrationen viser 3-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 24 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714722
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Katalogside Side 105 (C_1_2013)
GTIN 4017918024048
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,890 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!