MKDS 5/ 3-7,62 H1L - 1714718

Illustrationen viser 2-polet udgave

Printklemme, mærkespænding: 630 V, deling: 7,62 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: grøn
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714718
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626431567
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,320 g
Toldtarifnummer 85369010