Printklemme - MKDS 1/12-3,81 GY7035 - 1714657

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, deling: 3,81 mm, poltal: 12, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: lysegrå

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714657
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAABAA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626370026
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,280 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!