Printklemme - MKDSN 2,5/ 2 OG - 1714637

Printklemme, mærkestrøm: 16 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: orange. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714637
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAACAA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4055626369709
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,852 g
Toldtarifnummer 85369010