Printklemme - MKDSP 10HV/ 5-12,7 1RZ - 1714632

Printklemme, mærkestrøm: 76 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 12,7 mm, poltal: 5, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!
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
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714632
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABDAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626368443
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,936 g
Toldtarifnummer 85369010