Printklemme - PT 1,5/ 8-3,5-H PIN20 - 1714629

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 200 V, deling: 3,5 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Skruetilslutning med trådbeskyttelsesbøjle, montering: Bølgelodning, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Stor klemmeevne takket være rektangulært klemmerum.
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714629
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AACAAA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626368412
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,764 g