Stiksæt - SAMPLE PTSM 0,5 PI/PL-6 SET - 1714627

Ikke noget billede til rådighed

, driftspænding (III/2): , mærkestrøm (Ex): , mærkespænding (Ex): , poltal: 6, deling: 2,5 mm, : , farve: hvid, montering: ,

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Dine fordele

  • Hvid udførelse: Farvestabil ved lodning og i anvendelsen
  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Høj strømværdi på 6 A ved meget små mål
  • Inverteret stik med stiftkontakter til fingerberøringssikre apparatudgange eller kabel-kabel-forbindelser uden printkort
  • Aflåsning, der betjenes intuitivt, beskytter mod utilsigtet adskillelse

Varedata

Bestillingsnøgle 1714627
Pakningsstørrelse 1 STK
Salgsnøgle AAAFOA -
GTIN 4055626379234
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,800 g