Printkortklemme - GMKDS 1,5/ 7 PA1,3,5,7 - 1714602

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 630 V, deling: 7,5 mm, poltal: 7, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: grøn. Artiklen kan monteres til forskellige polantal!

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714602
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAABEA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4055626366746
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,220 g