Gennemførings-grunddel - MSTBV 2,5/ 7-G-5,08 BD:1-7 - 1714596

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 7, deling: 5,08 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Produkter, der kan monteres med deling, giver mulighed for fleksibelt og pladsbesparende bestykkede printkort
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714596
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626367989
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,552 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!