Printkortstik - MVSTBR 2,5/ 2-ST-5,08 BD2:8,9 - 1714593

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 2, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714593
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626368238
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,150 g