Printklemme - MKDS 1/ 2-3,5 HT BK R24 VPE330 - 1714588

Illustrationen viser 3-polet variant

Printklemme, mærkestrøm: 13,5 A, driftspænding (III/2): 200 V, mærketværsnit: 1,5 mm², deling: 3,5 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: THR lodning, tilslutningsretning leder/printkort: 0 °, farve: sort, Pin-layout: Lineær pinning, Pinlængde [P]: 3,5 mm. Dette produkt kan loddes sammen med SMD-komponenter i reflowovne.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Minimal konstruktion til de pågældende ledertværsnit
  • Udviklet til integration i SMT-loddeprocessen
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714588
Pakningsstørrelse 330 STK
Salgsnøgle AAABCA -
Minimum bestillingsmængde 330 STK
GTIN 4055626366807
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,317 g
Toldtarifnummer 85369010

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice