Gennemførings-grunddel - GMSTB 2,5/ 4-GF-7,62 AUPA1,3,4 - 1714572

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 4, deling: 7,62 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Guld, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Større deling til øgede krav til spændingen
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714572
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFDA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626370118
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,340 g