Gennemførings-grunddel - SMC 1,5/ 3-G-3,81 RD - 1714556

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 3, deling: 3,81 mm, farve: rød, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714556
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEEA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626370422
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 0,855 g