Gennemførings-grunddel - MSTBVA 2,5/ 6-G 5PA - 1714552

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, poltal: 6, deling: 5 mm, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Lukket kontur med henblik på optimal stabilitet for tilslutningsstik
Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714552
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAAFEA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626366845
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,200 g