Printkortstik - MCC 1/ 3-STZ-3,81 CRWH - 1714537

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, poltal: 3, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Crimptilslutning, farve: cremehvid, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Billig tilslutning af færdigkonfektionerede ledninger i stort stykantal
  • Hjælp til trækning letter håndtering og gør det muligt at reducere den trækkraft, som kontaktstedet udsættes for
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714537
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAD -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4046356096928
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,180 g