Printkortstik - PC 4/ 4-ST-7,62 BD:PE-L - 1714533

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 20 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 4, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Sølv

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714533
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBCA -
GTIN 4055626367897
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 16,451 g