MKDS 10 HV/ 3-ZB-10,16 SZS - 1714466

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printklemme, mærkespænding: 1000 V, deling: 10,16 mm, poltal: 3, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Ubegrænset 600 V UL-godkendelse takket være kompakt siksak-pinning.
  • Integreret understikbeskyttelse forhindrer forkert tilslutning af leder under klemmerammen
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714466
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABDAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626363394
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 24,000 g