Fjederkraftprintklemme - PTSA 1,5/ 3-3,5-F OG/BK/GY - 1714462

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 8 A, mærkespænding: 250 V, deling: 3,5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: flerfarvet. Loddeben i det forreste område, en række.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714462
Pakningsstørrelse 300 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 300 STK
GTIN 4055626378794
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,582 g
Toldtarifnummer 85369010