Printkortstik - GFKC 2,5/ 6-ST-7,5 BD:6-1 SO - 1714460

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 630 V, poltal: 6, deling: 7,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin, COMBICON stik må kun betjenes i spændingsløs tilstand. Skulle det af driftstekniske grunde være nødvendigt at koble mindre effekter, står vi gerne til rådighed med vores erfaringer.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Større deling til øgede krav til spændingen
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714460
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626363035
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,780 g
Toldtarifnummer 85366990

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!