Gennemførings-grunddel - MSTBV 2,5/ 4-G-5,08 OG - 1714440

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, poltal: 4, deling: 5,08 mm, farve: orange, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Vertikal tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714440
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAAFEA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4055626357157
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,344 g