Printkortstik - DFMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7038 - 1714433

Ikke noget billede til rådighed

Stikdel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 4, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: Achatgrå, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714433
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAF -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626357140
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,358 g