Gennemførings-grunddel - MC 1,5/ 5-GF-3,5 BU PA1,2,4,5 - 1714429

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortgrunddel, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 5, deling: 3,5 mm, farve: blå, kontaktoverflade: Tin, montering: Bølgelodning

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt montageprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Skrubar flange for højeste mekaniske stabilitet
  • Maksimal fleksibilitet i komponentdesignet - en grunddel til tilslutningsstik med forskellige tilslutningsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714429
Pakningsstørrelse 250 STK
Salgsnøgle AAAECA -
Minimum bestillingsmængde 250 STK
GTIN 4055626356297
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,250 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!