Printkortstik - DFMC 1,5/ 3-ST-3,5-LR AU - 1714419

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 3, deling: 3,5 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Guld

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Forgyldte kontaktpunkter sikrer en stabil overførselskvalitet over lang tid
  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Optimeret til trange indbygningsforhold: Betjening og ledningstilslutning fra én retning
  • Automatisk fastlåsning og intuitiv måde at løsne igen via farvemæssigt kontrasterende Lock and Release-vippearm
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714419
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAF -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626356716
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 4,390 g