Printklemme - MKDS 5 HV/ 2-9,52 PIN3,0 - 1714400

Illustrationen viser 2-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 32 A, mærkespænding: 1000 V, deling: 9,52 mm, poltal: 2, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: grøn. Produktet kan monteres til forskellige polantal! Ved udelukkende 2-polet anvendelse anbefales varianten MKDSV 5 HV med vridningsbeskyttelsestap.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714400
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626390260
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 6,630 g
Toldtarifnummer 85369010