Printkortstik - FMC 1,5/ 5-STZ2-3,81 - 1714398

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 8 A, driftspænding (III/2): 160 V, poltal: 5, deling: 3,81 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Betjening og ledningstilslutning fra èn retning muliggør indpasning i komponentens forside
  • Hjælp til trækning letter håndtering og gør det muligt at reducere den trækkraft, som kontaktstedet udsættes for
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714398
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAEAB -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626354767
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,220 g