Printklemme - SPTAF 1/18-3,5-EL - 1714385

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 16 A, mærkespænding: 160 V, deling: 3,5 mm, poltal: 18, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Fingerbetjent betjeningsarm giver høj grad af betjeningskomfort
  • Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714385
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAABBA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626353876
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 8,450 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!