SPTAF 1/ 3-5,0-EL MCRD/WH - 1714369

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkespænding: 320 V, deling: 5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: flerfarvet

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Fingerbetjent betjeningsarm giver høj grad af betjeningskomfort
  • Kompakt komponentstørrelse til pladskritiske applikationer
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714369
Pakningsstørrelse 100 STK
Salgsnøgle AAABBA -
Minimum bestillingsmængde 100 STK
GTIN 4055626369181
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 2,000 g
Toldtarifnummer 85369010