Printklemme - PTSA 0,5/ 3-2,5-F BK - 1714363

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printklemme, mærkestrøm: 2 A, mærkespænding: 250 V, deling: 2,5 mm, poltal: 3, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, montering: Bølgelodning, farve: sort. Loddeben i det forreste område, en række.

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714363
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AACBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626353517
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 1,160 g

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!