Stikdel - GMSTB 2,5 HCV/10-ST-7,62 - 1714359

Illustrationen viser 5-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 16 A, driftspænding (III/2): 1000 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 10, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Integreret ståloverfjeder giver ekstra sikkerhed ved temperatur- og effektsvingninger
  • 600 V UL-godkendelse ved minimale dimensioner
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714359
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABABA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
Katalogside Side 502 (C_1_2013)
GTIN 4046356095648
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 19,800 g
Toldtarifnummer 85366990
Oprindelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!



Vareprøveservice

Bestil din personlige vareprøve

Vareprøveservice