Printkortstik - SPC 5/ 2-STCL-7,62 BD:2,1 SO - 1714358

Ikke noget billede til rådighed

Printkortstik, mærkestrøm: 41 A, driftspænding (III/2): 1000 V, poltal: 2, deling: 7,62 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Tilbehør

Godkendelser

Downloads

Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714358
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABCCA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626363813
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 11,086 g