MSTB 2,5/ 3-ST WHBD-M1 SO - 1714354

Illustrationen viser 10-polet variant af produktet i grøn.

Printkortstik, poltal: 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: hvid, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714354
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626498225
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 5,107 g