MSTB 2,5/ 3-ST RD 2PA BDWH:L-N - 1714350

Illustrationen viser 10-polet variant af produktet i grøn.

Printkortstik, poltal: 3, deling: 5 mm, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, farve: rød, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714350
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626497297
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 3,900 g