Printkortstik - FKC 2,5/ 8-ST-5,08 BD:O24-O31Q - 1714344

Illustrationen viser 10-polet udgave

Printkortstik, mærkestrøm: 12 A, driftspænding (III/2): 320 V, mærketværsnit: 2,5 mm², poltal: 8, deling: 5,08 mm, tilslutningstype: Push-in-fjedertilslutning, farve: grøn, kontaktoverflade: Tin

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Tidssparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Hurtig og komfortabel test med integrerede muligheder for prøvning
  • Kan kombineres med MSTB 2,5-familien.
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714344
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAAFAB -
GTIN 4055626355573
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 13,600 g

Vareprøveservice

Denne artikel findes ikke som vareprøve.

Vareprøveservice