MKDS 5/ 4-6,35 BK - 1714324

Illustrationen viser 2-polet udgave

Printklemme, mærkespænding: 630 V, deling: 6,35 mm, poltal: 4, tilslutningstype: Skruetilslutning med klemmeramme, montering: Bølgelodning, farve: sort

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Kendt tilslutningsprincip tillader anvendelse i hele verden
  • Lav opvarming takket være maksimal kontaktkraft
  • Tillader tilslutning af to ledere
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714324
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AABBAA -
Minimum bestillingsmængde 50 STK
GTIN 4055626394206
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 10,412 g
Toldtarifnummer 85369010

Konfigurator

Du kan konfigurere denne artikel!