Printklemme - ZFKKDSA 2,5-5,08- 4 BD:-R8- - 1714315

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printklemme, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 4, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Godkendelser

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714315
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACBA -
GTIN 4055626445359
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 12,340 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)