ZFKKDSA 2,5-5,08- 8 BD:-I8- - 1714312

Illustrationen viser en 10-polet variant med 20 kontakter

Printklemme, mærkestrøm: 17,5 A, mærkespænding: 400 V, deling: 5,08 mm, poltal: 8, tilslutningstype: Fjederkrafttilslutning, montering: Bølgelodning, farve: grøn

Pris:

Oversigt

Tekniske data

Downloads

Dine fordele

  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Klemmesteder, der er åbnet med fikserede skruetrækkere, muliggør komfortabel ledningstilslutning
  • Ledningstilslutning i flere etager giver højere grad af kontakttæthed
  • Fastgørelse på siden tillader individuel sammensætning med forskellige poltal
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Varedata

Bestillingsnøgle 1714312
Pakningsstørrelse 50 STK
Salgsnøgle AAACBA -
GTIN 4055626367781
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) 23,440 g
Toldtarifnummer 85369010
Oprindelsesland PL (Poland)